Fan on drive end

Ventilador en el extremo del accionamiento

Los motores de freno Baldor-Reliance® están disponibles en diseños monofásicos y trifásicos que utilizan una construcción totalmente cerrada y refrigerada por ventilador en el extremo de accionamiento. Los diseños trifásicos son adecuados para el uso de inversores en aplicaciones de servicio continuo. Estos motores cumplen o superan todos los requisitos de eficiencia de las normativas de EUA., Canadá y México. La mayoría de las clasificaciones se pueden montar en cualquier dirección.

Características

  • 3/4 a 30 Hp 
  • Armazón NEMA (56Y - 286TY)
  • TCVE (monofásico y trifásico)
  • Freno Dings (3 a 10 Hp, TCVE y Abierto)
  • 115/230, 230/460 voltios
  • Liberación manual
  • Freno de resorte
  • Ventilador en LC
  • Cables de freno de fácil acceso
  • Base amortiguadora de vibración
  • Los motores Super-E son de eficiencia NEMA Premium®
  • Motores trifásicos aptos para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Unidades manejadoras
  • Máquinas-herramienta
  • Operadores de puertas
  • Reductores de velocidad
  • Empaquetadoras
  • Aplicaciones de uso general

Industrias comunes

  • Manipulación de unidades
  • Empaquetado
  • Máquinas de herramientas
Fan on drive end

Select region / language