Unit handling

Motores de manipulación de unidades generales

Los motores Unit Handling de Baldor-Reliance® incorporan una caja de conductos de montaje superior de perfil bajo y gran tamaño en los bastidores 56 y 140T que facilita el acceso para realizar las conexiones. Los bastidores con patas incluyen patas ranuradas para facilitar el montaje en transportadores OEM. Estos motores cumplen los requisitos de eficiencia NEMA Premium® y cuentan con el reconocimiento UL/CSA y la certificación CE. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial que incluye las ranuras de montaje 56, 143, 145 utilizadas en los transportadores OEM.

Características

  • Monofásico (1/2 - 1 hp), Trifásico (1/2 - 7,5 hp)
  • Marcos NEMA 56C - 213TC
  • Diseños con y sin pie C-Face
  • 115/208-230, 208-230/460, 230/460, 575 voltios
  • Caja de derivación F-3 de perfil bajo, la mayoría de los diseños
  • Múltiples configuraciones de montaje de la base
  • Cables codificados por colores para facilitar la conexión
  • Inverter-Duty
  • Placa de identificación grabada con láser con fuente muy visible
  • Eficiencia NEMA Premium® con 3 años de garantía

Aplicaciones comunes

  • Manipulación de unidades y equipaje
  • Transportadores
  • Equipos de envasado
  • Máquinas herramientas
  • Polipastos
  • Ascensores y puertas automáticas

Industrias comunes

  • Manipulación de unidades
Unit handling

Documentos clave

Select region / language