pressure washer

Motores para hidrolimpiadoras

Diseñada para su uso en hidrolimpiadoras de agua caliente o fría, limpiadoras de vapor, sistemas estacionarios portátiles y autónomos para montaje de transmisión directa y diseños de montaje doble.

Características

  • 1 1/2 - 5 hp
  • Bastidor NEMA 56 - 184T
  • TEFC y ODP, monofásico
  • TEFC (IP54), ODP (IP22)
  • 115/230, 208-230, 230 voltios
  • Sobrecarga térmica manual
  • Arranque por condensador, funcionamiento por condensador
  • Diseños de 1 1/2 CV a 14 amperios o menos con 115 voltios
  • Homologación de componentes reconocida por UL y CSA
     

Aplicaciones comunes

  • Lavadoras a presión
  • Limpiadoras de vapor
     

Industrias comunes

  • Nueva construcción
  • Saneamiento
  • Residencial
     

Documentos clave

Pressure Washer Motor
Select region / language