Los motores Unit Handling de Baldor-Reliance® incorporan una caja de conductos de montaje superior de perfil bajo y gran tamaño en los bastidores 56 y 140T que facilita el acceso para realizar las conexiones. Los bastidores con patas incluyen patas ranuradas para facilitar el montaje en transportadores OEM. Estos motores cumplen los requisitos de eficiencia NEMA Premium® y cuentan con el reconocimiento UL/CSA y la certificación CE. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial que incluye las ranuras de montaje 56, 143, 145 utilizadas en los transportadores OEM.