Diseñada para su uso en hidrolimpiadoras de agua caliente o fría, limpiadoras de vapor, sistemas estacionarios portátiles y autónomos para montaje de transmisión directa y diseños de montaje doble.
Características
- 1 1/2 - 5 hp
- Bastidor NEMA 56 - 184T
- TEFC y ODP, monofásico
- TEFC (IP54), ODP (IP22)
- 115/230, 208-230, 230 voltios
- Sobrecarga térmica manual
- Arranque por condensador, funcionamiento por condensador
- Diseños de 1 1/2 CV a 14 amperios o menos con 115 voltios
- Homologación de componentes reconocida por UL y CSA
Aplicaciones comunes
- Lavadoras a presión
- Limpiadoras de vapor
Industrias comunes
- Nueva construcción
- Saneamiento
- Residencial
Documentos clave