Motor para automoción

Características:

Aprobados por los principales fabricantes de automóviles de EE. UU. Cumple con los requisitos de factor de potencia y de tiempos de eficiencia conforme a GM7EQ. Cuerpos de motor de hierro fundido para trabajos intensos, cojinetes de bolas reengrasables de doble protección, deflector de eje en ambos extremos del motor, placa de identificación de acero inoxidable, pintura epoxi. Adecuados para temperatura ambiente de 65 ºC, factor de servicio 1,00 o 1,15, temperatura ambiente de 40 ºC. Cumple los requisitos de la industria de la automoción respecto a los niveles de potencia acústica. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1,00. 

Aplicaciones:

Bombas, compresores, ventiladores, cintas transportadoras, máquinas-herramienta y otras aplicaciones donde se exige que los motores estén homologados por la industria del automóvil. 
Loading documents
Loading documents
Select region / language