Motores de bomba

Motores diseñados para aplicaciones de bomba

En la gama de motores de bomba de ABB se incluyen motores de bomba de jet de una o tres etapas, motores de bridas cuadradas, motores de bomba de acoplamiento directo y motores de bomba de eje sólido de base vertical de P. Los motores se almacenan en clasificaciones como abiertos, refrigerados por ventilador totalmente cerrados y a prueba de explosiones. Entre las aplicaciones de estos se encuentra toda la gama que va desde bombas para piscinas a las bombas en línea de media a alta propulsión que se usan en las plantas de tratamiento de aguas. Los tamaños van de 0,25 a 56 kW (de 1/3 a 75 CV).

Loading documents
Loading documents