Motores aptos para alimentos

El futuro del acero inoxidable

Diseñados para procesar alimentos, donde la fiabilidad y la facilidad de limpieza son de suma importancia en un entorno de limpieza intenso y cáustico. Los motores Food Safe de Baldor-Reliance® están diseñados para funcionar de forma fiable, con la máxima eficiencia, las 24 horas del día y limpiarse eficazmente hasta un nivel higiénico que garantice una seguridad alimentaria sin concesiones.
 
Los motores de acero inoxidable Food Safe de Baldor-Reliance® de ABB están diseñados para funcionar durante más tiempo que cualquier otro motor eléctrico industrial disponible en la actualidad.  
 
Fiabilidad 
• Construcción totalmente de acero inoxidable 
• Bobinados encapsulados y caja de derivación 
• Sistema de sellado mecánico del eje de dos barreras
 
Limpieza 
• Los contornos suaves y el acabado con una caja de conductos redonda y giratoria permiten que el agua y los residuos se desprendan de la carcasa  
• Los pies independientes permiten limpiar el motor de forma eficaz y eficiente
 
Flexibilidad y seguridad 
• Nuestra caja de derivación giratoria elimina la necesidad de reorientar el motor para adaptarlo a la fuente de alimentación 
• Los cables codificados por colores son fácilmente identificables y facilitan y hacen más segura la conexión
• Los dispositivos de elevación del bastidor 180 - 280 permiten maniobrar con mayor facilidad y seguridad

 
Food Safe NEMA motors

Share this page

Características

  • 1/2 a 30 Hp
  • 1/2 a 10 Hp (con anillo de protección interno del rodamiento AEGIS)
  • Armazón NEMA (56 - 286TC)
  • 115/230, 208-230/460, 230/460, 575 voltios
  • Protección IP69 para agua
  • Patas soldadas individualmente para facilitar la limpieza
  • Caja de conexión redonda y roscada
  • Caja de conexión soldada y pulida
  • Drenes externos y tornillería con cabezales lisos
  • Sellos en ambas tapas y en caja de conexiones 
  • Cables encapsulados y codificados por colores
  • Sin ranuras para que se acumule la comida
  • Acero inoxidable a serie 300
  • Devanado encapsulado epoxico
  • Placa de datos grabada con laser sobre el armazón
  • Drenes de condensación extraíbles en cada tapa
  • Sellado de flecha interno y externo
  • Sistema de aislamiento clase H, preparado para uso inversor
  • 3 años de garantía, eficiencia NEMA Premium

Aplicaciones comunes

  • Procesamiento de alimentos
  • Lavado de alta presión
  • Ambiente cáustico
  • Bombas y aguas residuales
  • Intemperie
  • Lavado sanitario

Industrias comunes

  • Producción de alimentos
  • Aguas residuales

Acerca de motores de acero inoxidable


Enlaces relacionados


Documentos clave


Videos relacionados

Loading documents
Select region / language