Motores sin pintura

Cuando una aplicación requiere soluciones de limpieza y lavados ligeros que podrían comprometer la superficie de un motor pintado, los motores sin pintura son la respuesta. 
 

Proteger los componentes internos

Una junta laberíntica giratoria sin contacto en la prolongación del eje del extremo de accionamiento protege los cojinetes del motor al girar y expulsar los contaminantes. Como capa de protección adicional para garantizar que los residuos no lleguen al lubricante del cojinete, los motores sin pintura incluyen de serie cojinetes de doble sellado. Al utilizar rodamientos sellados, la relubricación y el mantenimiento se reducen al mínimo.

Características

  •  1/2 a 10 Hp
  • Armazón NEMA (56 - 215TC)
  • 208-230/460, 230/460 y 575 voltios
  • Protección IP55 
  • Rodamientos de bolas sellados
  • Sellos de neopreno
  • Sello de laberinto rotativo sin contacto
  • Armazón, base, eje y tornillería de acero inoxidable serie 300
  • Sin pintura exterior
  • 3 años de garantía
     

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Bombas

Industrias comunes

  • Procesado de alimentos
  • Productos farmacéuticos
  • Empaquetado

Documentos clave

paint free motors
Select region / language