Los motores Baldor-Reliance® 661XL están diseñados para aplicaciones de intercambiadores de calor enfriados por aire y accionados por correa en las industrias de procesamiento de petróleo y productos químicos que requieren motores de alta eficiencia diseñados según las normas API 661 de 40.000 horas de vida útil de los cojinetes. Tienen todas las características de nuestros motores IEEE 841. Cumplen o superan todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009, a excepción de la grasa Mobilith, que es necesaria para obtener el mejor rendimiento del diseño del rodamiento de rodillos.
Características
- 5 a 75 Hp
- Armazón NEMA (184T-365T)
- 460 voltios
- Protección IP56
- Cumple y supera los requisitos de la norma IEEE Std. 841-2021
- Rodamiento de rodillos para aplicaciones con correa, vida útil de 40,000 horas L10 según API 661
- Disposiciones de elevación vertical para el montaje del eje hacia arriba y hacia abajo
- Sistema patentado de lubricación de rodamientos PLS
- Encerramiento IP56: sello deflector de cúpula en eje, sello laberinto de bronce en eje, caja de derivación con junta y tapa
- Apto para uso con inversor marcado en la placa
- División 2, Clase I, Grupos A, B, C, D marcas en la placa de identificación
- Cumple con la norma IEEE 45 marcado en la placa de datos
- El reporte de la prueba IEEE 841 se envía con el motor
- 5 años de garantía
Aplicaciones comunes
- Intercambiadores de calor accionados por correa.
Industrias comunes
- Industria química
- Industria del petróleo y el gas
- Industria de productos forestales
Documentos clave