Motores para canteras - Diseño C

Estos motores son ideales para soluciones de baja potencia para aplicaciones especiales de alto par y sobrecarga en entornos industriales en los que se desea un motor más ligero, fiable y con la máxima potencia de funcionamiento. Los motores tienen un bastidor de acero de gran espesor con protección IP55 para una larga vida útil en aplicaciones expuestas a la intemperie. Los diseños eléctricos de eficiencia superior minimizan los costes de funcionamiento a la vez que proporcionan pares NEMA Design C y un factor de servicio de 1,15. Los motores pueden funcionar a velocidad fija o variable para una amplia gama de potencias operativas.

Características

  • 2 a 10 Hp
  • Armazón NEMA (145T - 215T)
  • 230/460 voltios
  • Protección IP55
  • Alto par NEMA Diseño C
  • Armazón de lamina de acero rolada tapas y caja de conexión de fundidas
  • Encerramiento IP55 incluye: caja de conexión con mpaquetadura, sello en eje
  • Apto para uso con inversor

Aplicaciones comunes

  • Cintas transportadoras y cribas
  • Transportadores
  • Reductores
  • Aplicaciones NEMA Diseño C

Industrias comunes

  • Agregados
  • Cemento
  • Minería
  • Minería subterránea
  • Manipulación de materiales a granel

Documentos clave

Quarry Duty - Design C Motor
Select region / language