SD661

El motor SD661 está construido conforme con los requisitos de la norma API661, mediante la incorporación de rodamientos de rodillos reengrasables y tapas de hierro fundido en armazones 210-360. Estos motores se utilizan para intercambiadores de calor pesados enfriados por aire y accionados por correa en las industrias petroquímica, energética y otras similares.

Características

  •  1 – 75 Hp (0.75 – 56 kW)
  • Armazón NEMA 184 - 365
  • 460 y 575 voltios
  • 4 y 6 polos
  • Protección IP56
  • Se incluyen aisladores de rodamientos Inpro/Seal® en ambos extremos
  • Los rodamientos disponen de graseras automáticas para evitar el engrase excesivo Clase I, División 2 estándar
  • Clase II, División 2 estándar
  • Sistema de pintura C4
  • Construcción robusta armazón de hierro fundido
  • Caja de conexiones sobredimensionada de hierro fundido dividida en diagonal
  • Pintura epoxi resistente a la corrosión
  • Placa de datos de acero inoxidable 304
  • Aislamiento Clase F,  Incremento de temperatura NEMA Clase B 
  • Baja vibración 0,06 PPS
  • Apto para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31 (TV 20:1, TC 20:1 en armazones 140 - 360, 4 & 6 polos, TC 4:1 en otras)
  • 5 años de garantía

Aplicaciones comunes

  • Intercambiadores de calor accionados por correa

Industrias comunes

  • Industria química
  • Industria del petróleo y el gas
SD661

Documentos clave

Select region / language