Severe Duty XEX

Motores XEX para uso severo

La extensa línea de motores Severe Duty de Baldor-Reliance® está diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional y una larga vida útil en aplicaciones severas de procesamiento industrial. Estos motores de construcción premium incluyen características diseñadas para proteger contra la contaminación, la humedad, las vibraciones y los ciclos de trabajo exigentes. Los diseños eléctricos Super-E están disponibles en motores Severe Duty para crear una solución combinada que reduce el consumo de energía y soporta el castigo de la aplicación.

Características

  • 1 a 450 Hp
  • Armazón NEMA (143T-449T)
  • 208-230/460, 230/460, 460, 575 voltios
  • Protección IP55, IP66
  • Robusta construcción de hierro fundido
  • Rodamientos reengrasables en todas las armazones
  • IP55 en las armazones 143T-L449T,IP66 en las armazones 5000
  • Placas de datos de acero inoxidable 304
  • Placa incluye datos para uso con inversor
  • División 2, Clase I, Grupos A, B, C, D marcas en la placa de datos
  • División 2, Clase II, Grupos F & G, T4 marcas en las armazones 5000
  • Rodamiento LOC aislado en las armazones 5000 

Aplicaciones comunes

  • Compresores
  • Bombas
  • Ventiladores
  • Transportadores
  • Reductores

Industrias comunes

  • Industria química
  • Petróleo y gas
  • Industria de productos forestales
  • Industria del cemento y agregados
  • Industria minera
  • Industria metalúrgica
  • Industria del agua y las aguas residuales
Severe Duty XEX

Documentos clave

Select region / language