GP100A

GP100A es una nueva línea de motores ABB NEMA con carcasa de aluminio, adecuados para uso general. Pesan menos que los diseños comparables de motores con acero de acero laminado, pero proporcionan más resistencia estructural para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Disponibles con patas y sin patas. Estos motores están diseñados para alcanzar la eficiencia NEMA Premium y para funcionar en modo DOL (directo a línea) o con velocidad variable.

Características

  • 1 – 20 Hp (0.75 – 15 kW)
  • Armazón NEMA 143 – 256
  • 230/460 y 575 voltios
  • 2, 4, 6 polos
  • Armazón y tapas de aluminio
  • Caja de conexiones sobredimensionada de aluminio dividida en diagonal
  • Herraje galvanizado
  • Pintura epoxi para resistencia a la corrosión. Aislamiento Clase F @ 1.15,  Incremento de temperatura NEMA Clase B@ 1.0 
  • Apto para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2 (TV 20:1, TC 4:1)

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Bombas
  • Ventiladores
  • Compresores
  • Otras aplicaciones de uso general

Industrias comunes

  • Manejo de material a granel
  • Agua y aguas residuales
  • Cemento y agregados
  • Pulpa y papel, productos forestales
  • Metales y fundiciones

Documentos clave

Select region / language