Motores ABB de aplicación general

Descubre las incomparables prestaciones y eficiencia de los motores de inducción de rendimiento general de ABB. Diseñados para cumplir con los más altos estándares de la industria, nuestros motores son un testimonio de la ingeniería superior y la fiabilidad sinónimo del nombre ABB. Tanto si trabajas en la industria del agua y aguas residuales, HVAC, minería o maquinaria en general, estos motores son adecuados para que los fabricantes de equipos originales los incorporen a bombas y ventiladores, así como a cajas de engranajes, cintas transportadoras, maquinaria general y otras aplicaciones. Los resistentes motores de fundición son una opción rentable para bombas, ventiladores, compresores y muchos otros tipos de máquinas. Sumérgete en el mundo de los motores de baja tensión de ABB y descubre un nuevo nivel de excelencia operativa.

  • Eficiencia energética: Reduce tus costes energéticos y tu huella de carbono con nuestros motores, diseñados para un uso óptimo de la energía.
  • Fiabilidad: Los motores de ABB están construidos para durar con un diseño probado, asegurando el máximo tiempo de actividad para tus operaciones. 
  • Diseño específico para la industria: Con motores como nuestro M2BAX, satisfacemos las necesidades específicas de una amplia gama de industrias.
  • Fácil mantenimiento: Nuestros motores están diseñados para una fácil instalación y bajos requisitos de mantenimiento, reduciendo sus costes operativos totales.

¿Por qué elegir motores ABB IEC de baja tensión?

Características principales

  • Los motores de aplicación general están disponibles en stock para una entrega rápida.  
  • Hay una amplia gama de opciones entre las que elegir y la mayoría de los cambios sólo llevan uno o dos días. 
  • Disponibles en las clases de eficiencia IE2 a IE4
  • Rodamientos de las series 62 ó 63 de fabricantes fiables.
  • Los tamaños más pequeños tienen rodamientos lubricados de por vida.
  • Un sistema de pintura de clase C3 protege contra las condiciones más duras.
  • Las herramientas en línea facilitan la selección de los motores y garantizan un acceso rápido a las hojas de datos y otra información.
  • Algunos diseños estándar están disponibles en stock, mientras que las soluciones específicas para clientes y aplicaciones se fabrican bajo pedido y pueden adaptarse a necesidades concretas.
  • Gracias a nuestro eficaz sistema logístico, podemos adaptar rápidamente los motores a sus necesidades.

Rangos de aplicación

 Especificaciones de los motores de baja tensión de aplicación general
Tamaño de la carcasa 71 - 355
Tipo de motor M2BAX 
Potencia de salida 0.18 to 355 kW
 Voltaje 220 – 690 V
Clase de eficiencia IE2, IE3, IE4        

Herramientas y servicios relacionados

Casos de éxito

Descargas

Loading documents
Loading documents
Select region / language