Motores ABB de aplicación general

Motores robustos, fiables y personalizables, con rápida disponibilidad, carcasa de hierro fundido y eficiencia hasta niveles IE4

Los motores de inducción de aplicación general de ABB (también conocidos como General Performance) están diseñados con los más altos estándares para ofrecer una fiabilidad y eficiencia superiores. Ideales para industrias como la del agua y aguas residuales, climatización (HVAC), agricultura, marina y maquinaria general; estos motores de alta calidad también son perfectos para que los fabricantes de equipos originales (OEM) los integren en diversas aplicaciones como compresores, bombas y ventiladores. Nuestros motores de hierro fundido ofrecen una durabilidad, eficiencia y rendimiento excepcionales para entornos industriales exigentes. Fabricados con una carcasa de hierro fundido, estos motores de alto rendimiento resisten la tensión mecánica, la corrosión y las condiciones adversas. Disponibles en las clases de eficiencia IE2, IE3 e IE4, optimizan el consumo de energía mientras reducen las vibraciones y el ruido para una mayor fiabilidad.

Los motores IEC de baja tensión de ABB están diseñados para un rendimiento robusto en condiciones difíciles. Con una carcasa de hierro fundido, ejes de acero de alta resistencia y rodamientos de precisión, estos motores eléctricos minimizan el desgaste y prolongan su vida útil. Los bobinados de cobre de alta eficiencia mejoran el rendimiento, mientras que los sensores de temperatura PTC estándar proporcionan protección. Su aislamiento de clase F y el sistema de pintura C3 de larga duración garantizan una capacidad de sobrecarga superior y resistencia a la corrosión; lo que los convierte en ideales para ventiladores, bombas y compresores. Además, para una mayor eficiencia energética, pueden combinarse con variadores de frecuencia ABB en un conjunto motor-variador perfectamente integrado.

Cuéntanos tu reto

Contact us headset icon

 

Hablemos

Completa este formulario y nuestro equipo ABB se pondrá en contacto contigo para ayudarte en tu desafío

Icon three people

 

Channel partner

¿Buscando dónde y cómo adquirir motores ABB?  Encuentra rápidamente a uno de nuestros Channel Partners de ABB.

Low Voltage motor Icon

 

ABB Optimizer

Conoce nuestra herramienta online para encontrar el motor óptimo de acuerdo a la normativa MEPS.

Icon - Paperstack

 

Catálogo para motores de aplicación general de hierro fundido

Fiables, robustos y eficientes para entornos exigentes

ABB Content spacer left-right-v3

¿Por qué elegir motores ABB IEC de baja tensión?

  • Los motores de aplicación general (General Performance) están disponibles en stock para una entrega rápida.
  • Hay una amplia gama de opciones entre las que elegir y la mayoría de los cambios sólo llevan uno o dos días
  • Disponibles en las clases de eficiencia IE2 a IE4
  • Rodamientos de las series 62 ó 63 de fabricantes fiables
  • Los tamaños más pequeños tienen rodamientos lubricados de por vida
  • El sistema de pintura de clase C3 protege contra las condiciones más duras
  • Las herramientas digitales de  ABB facilitan la selección de los motores y garantizan un acceso rápido a la documentación técnica
  • Algunos diseños estándar están disponibles en stock, mientras que las soluciones específicas para clientes y aplicaciones se fabrican bajo pedido y pueden adaptarse a necesidades concretas de cada proceso
  • Gracias a nuestro eficaz sistema logístico, podemos adaptar rápidamente los motores a sus necesidades
ABB Content spacer-right-left-v3

Rangos de aplicación

 Especificaciones de los motores de baja tensión de aplicación general
Tamaño de la carcasa 71 - 355
Tipo de motor M2BAX 
Potencia de salida 0.18 a 355 kW
 Voltaje 220 – 690 V
Clase de eficiencia IE2, IE3, IE4        

Herramientas y servicios

Casos de éxito

Descargas

Loading documents
Loading documents
Select region / language