Definir motores específicos

Definir motores específicos para una serie de aplicaciones

La familia de motores con una finalidad definida capta las variedades exigidas por el mercado. Entre estos se incluyen los motores de dos velocidades TEFC y ODP, así como motores de equipo de lavado con agua a presión de una sola fase. En este grupo de motores especializados se incluyen las sierras mecánicas para el trabajo con madera, los motores Pre-1952 NEMA y los motores de bomba hidráulica SAE. Hay disponibles una extensa gama de motores TEFC y ODP F-2, de 0,75 a 45 kW (de 1 a 60 CV). Los motores homologados para el sector de la automoción, aprobados por los principales fabricantes de automóviles de EE. UU., están disponibles en diseños de hierro forjado y cumplen todos los requisitos de niveles de potencia acústica. Hay disponible una amplia gama de motores de bomba de campo de petróleo de diseño en D que exigen un par alto y un alto deslizamiento, de 2,24 a 112 kw (de 3 a 150 CV).

Nuestros productos

Enlaces relacionados

Loading documents
Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados