Motores para Lavado
Línea extensiva de motores para lavado
Los Motores para Lavado de Baldor están disponibles en diseño de CC y CA monofásica y trifásica. Las potencias van de 0,37 a 15 kW (1/2 a 20 CV). El diseño incluye un acabado electrostático Epoxy, sin pintura en la mayoría de componentes en la serie 300 de acero inoxidable. Se utilizan para el procesado de comida, embalaje, farmacéutica o aplicaciones en las que el motor esté expuesto a lavados de alta presión.