Motores de Inducción Modulares

Sobre la base de un principio modular de diseño-y-construcción, cada componente y diseño de detalle de motores de alta tensión de inducción modulares ABB estan diseñados y fabricados para maximizar el rendimiento y proporcionar un bajo coste de propiedad sobre una larga vida operativa y productiva.

Sistema de refrigeración

La refrigeración eficiente es vital para el funcionamiento del motor en todas las condiciones ambientales. ABB ofrece una variedad de sistemas de refrigeración simétricas y asimétricas para que coincida con los requisitos operacionales. Se extienden desde sistemas abiertos ventilados protegidas de la intemperie a sistemas completamente cerrados aire-aire o refrigeeradores cerrados de aire-agua.

Potencia de salida 140 a 23,000 kW a 50 Hz
200 a 30,000 HP a 60 Hz
Tamaño IEC 400 a 1,000
NEMA 17 a 44.1
Número de polos 2 a 24
2-polo para tamaños 400-800
Potencia 380 a 13,800 V
Frecuencia 50 Hz, 60 Hz
Ambiente IP23, IP54, IP55, IPW24
IC01, IC611, IC81W
Material Acero
Tipo de motor AMA, AMI, NMI
Montaje Horizontal o vertical
Standards IEC, NEMA, normas específicas del cliente y país
Loading documents
Select region / language