Motores de alta tensión con aletas, NXR, datos técnicos

Beneficios:

  • Alta potencia para más vatios por kilogramo que nunca con diseño de aletas
  • Alta eficiencia para reducir el costo de explotación
  • Bastidor estable y rígido, de peso optimizado para minimizar la vibración
  • Alta capacidad para reducir el tiempo de inactividad y el coste de los parones
  • Tamaño compacto para instalaciones en general más pequeñas
  • Cajas de terminales intercambiables reduciendo la necesidad de piezas de motores
  • Las versiones optimizadas para la operación del VSD pueden ofrecer aún mayor eficiencia
  • Diseñado para una fácil implementación de los sistemas de monitorización de estado ABB
  • Nivel de protección verificada hasta IP66 permitiendo instalaciones en entornos exigentes
Potencia de salida
100 a 1,800 kW
Tamaño
IEC 315 a 500
Número de polos
2 a 12
Voltajes
Up a 11,500 V
Frecuencia
50/60 Hz, VSD
Refrigeración
IC411, IC416
Protección
IP55 (opcionalmente IP56, IP65 y IP66)
Material
Hierro fundido
Tipo de motor
NXR
Tipo de montaje
Horizontal
Estandards
IEC (disponible NEMA)
Compatible VSDs
ABB LV drives ACS580, ACS800 y ACS880
ABB MV drives ACS1000 y ACS2000

Related links

Loading documents
Select region / language

Enlaces más visitados