Motores Presurizados de Fundición de Hierro, datos técnicos

Equipo de proteccíon nivel Gb y Gc para zonas 1 y 2

 


Tipo de protección
Ex px / Ex pxe
Potencia de salida
Orden relacionada; 140 a 2 000 kW
Tamaño del marco
IEC 355 a 560
Número de polos
2 a 12, mayor número de polos bajo demanda
Voltaje
Orden relacionada; 400 a 1 000 V
Frecuencia
Orden relacionada; 50 a 60 Hz
Protección
IP 55 / IP 56
Refrigeración
 
IC 411 / IC 416
Material de la caja
Hierro fundido
 
Tipo de motor
HXR
Tipo de montaje
Horizontal o vertical
Área peligrosa
 
Para zona 1 o 2
Clase de temperatura  T1 - T4
Certificados
De acuerdo con la Directiva ATEX y IEC standards
CQST (China)
GOST (Rusia)
CSA (los Estados Unidos, Canada)
otros certificados bajo demanda

Related links

Loading documents