Rendimiento del sistema

Ofrecemos servicios para ayudarle a optimizar el rendimiento del sistema.

Esto significa que, en lugar de mirar al motor o al generador por separado, nuestros servicios tienen en cuenta todo el sistema para identificar los problemas que estén limitando el rendimiento del sistema. 

Estos servicios ofrecen oportunidades para ampliar la vida útil de sus equipos al implementar mejoras rentables.

Programa de evaluación de rendimiento de ABB

El Programa de evaluación de rendimiento de ABB es una forma novedosa de enfocar los servicios de diagnóstico de los motores eléctricos. 

Gracias al Programa de evaluación de rendimiento de ABB, puede hacerse una idea de cómo funciona el motor en un entorno determinado; p. ej., cómo los factores externos afectarán a sus parámetros operativos cuando el motor se haya instalado y puesto en marcha. 

Cuando un motor está trabajando en las instalaciones, los parámetros que definen su funcionamiento pueden cambiar debido a diversos motivos. Entre los motivos se incluyen, entre otros, la carga, el suministro de energía, la instalación, el entorno operativo, el mantenimiento histórico, etc.

El efecto combinado de estos factores provocará el funcionamiento del motor con distintas características operativas/nominales, en comparación con el diseño original. Por ejemplo, es posible que un motor funcione con una eficiencia del 93 % con la carga nominal, mientras que la placa de identificación del motor especifica 94,3 %. Entre los resultados estándar se encuentran:

  • Curvas de rendimiento regenerado
  • Cálculos de pérdidas
  • Validación de parámetros de rendimiento

También pueden entregarse informes personalizados según la motivación para buscar una evaluación del rendimiento. Consulte los documentos para obtener más detalles.

Si desea más información, consulte también: ABB MACHsense-P

Servicios de migración de transitorios

Los transitorios eléctricos son excesos temporales de tensión y de corriente en una red eléctrica. Los motivos son externos (p. ej. iluminación) o internos (p. ej. conmutación de dispositivos). Los transitorios pueden causar daños irreparables a los sistemas de aislamiento de los motores. 

La solución de ABB usa en primer lugar un simulación de software para comprobar la susceptibilidad de los sistemas eléctricos respecto a los transitorios. En función de los resultados de la simulación, el servicio ofrece recomendaciones para que los estranguladores estén instalados para reducir la probabilidad de los transitorios y, por ello, evitar daños en los sistemas de aislamiento de los motores.

Loading documents
Select region / language