Sustituciones de productos activos

Unidades de sustitución para el sector eólico.

Hay muchas ventajas para los operarios y los propietarios de parques eólicos, por poder disponer rápidamente de un generador de sustitución si se producen daños graves en un generador. El pedido de una unidad de sustitución a la fábrica suele significar un tiempo medio de inactividad de hasta 20 semanas. Obviamente, un período de inactividad tan prolongado provocará enormes pérdidas en la producción.

Para que los clientes superen este problema, hemos desarrollado el servicio de sustitución y reciclaje de ABB. Como parte del servicio, hemos establecido dos instalaciones de almacenamiento para que la sustitución de los generadores sea rápida. Almacenamos varias unidades de las mayores flotas de aerogeneradores. Se encuentran en Dinamarca (generadores de 50 Hz) y en EE. UU. (unidades de 60 Hz). 

El aspecto de reciclaje del servicio significa que usted cambia su generador dañado por la unidad de sustitución. Reparamos y reacondicionamos los generadores dañados para que vuelvan a estar como nuevos y los dejamos almacenados.

Los parques eólicos que usan nuestro servicio de sustitución y reciclaje tienen generadores disponibles para sustituciones rápidas, si una unidad de producción se daña. Esto reduce el tiempo de inactividad y reduce las pérdidas de producción.
Loading documents