Générateur à aimants permanents vitesse moyenne - Données techniques
| Puissance de sortie |
De 55 kW à 5 MW et plus |
| Taille de carcasse |
280 à 710 |
| Nombre de pôles |
4 - 6 |
| Tensions |
690 V à 3 300 V |
| Fréquence |
50 ou 60 Hz
|
| Refroidissement |
Refroidissement par air et eau |
Type de montage
|
Horizontal et vertical |
| Normes applicables |
|
Conceptions vitesse moyenne :
La vitesse nominale peut être sélectionnée entre 100 - 500 tr/min avec un réducteur à 1 ou 2 étages. Trois méthodes potentielles permettent de mettre en œuvre une conception vitesse moyenne. Le presse-étoupe pour le passage des câbles et le disque de frein doivent être pris en compte dans toutes les conceptions.
Entièrement intégré :
- Le réducteur et le générateur partagent la même carcasse, les mêmes roulements et le même arbre.
- Un projet commun de développement impliquant les constructeurs de réducteurs et de générateurs est donc nécessaire.
- L'étendue de la prestation peut inclure les pièces du stator et du rotor uniquement ou le générateur complet.
Semi-intégré :
- Le générateur est intégré au réducteur via une bride d'appui.
- Seuls l'installation de la bride d'adaptation et le couplage doivent être convenus.
- Le refroidissement peut être optimisé avec des options supplémentaires.
Modulaire :
- Le générateur est une unité séparée montée indépendamment du réducteur.
- Construction similaire au générateur grande vitesse avec un réducteur à 3 étages.
- Plateforme de générateur standard, fiable, économique et livrée rapidement