Générateur à entrainement direct - Données techniques

 

Vitesse variable 
 Puissance de sortie  De 55 kW à 5 MW et plus
 Taille de carcasse  280 à 710
 Nombre de pôles  4 - 6
 Tensions  690 V à 3 300 V
 Fréquence  50 ou 60 Hz
 Refroidissement  Refroidissement par air et eau
Type de montage
 Horizontal et vertical
 Normes applicables  CEI

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles