Générateurs asynchrones à induction, à cage et vitesse fixe (SQIG)

Concept de blocage traditionnel avec le générateur directement relié au réseau. Les anciennes éoliennes à blocage utilisaient des générateurs asynchrones à induction et à cage (SQIG) conventionnels, particulièrement résistants.

Les premiers générateurs destinés aux turbines à blocage à vitesse fixe étaient de type asynchrone à vitesse unique. Les générateurs à deux vitesses, qui tentent d'améliorer le rendement des turbines et de réduire le bruit, notamment de nuit, ont été lancés par la suite.



  • Une et deux vitesses
  • Refroidissement par air et eau
  • Bâti en fonte et acier
  • Technologie d'enroulement de pointe
  • Développé sur mesure en fonction des spécifications du client

Liens

Select region / language

Liens utiles