Folyamatos távvezérelt állapotvizsgálat

Új távvezérelt vizsgálati szolgáltatás a motorokhoz és generátorokhoz

Az ABB MACHsense-R folyamatosan figyeli a motorok és generátorok kalickás forgórészének és csapágyainak állapotával kapcsolatos fontosabb paramétereket, továbbá hőmérsékleti adatokat is ellenőriz. 

Részletes riportok és valós idejű adatok a szerveren

Az ügyfelek részletes jelentést kaphatnak a javító intézkedésekre és a megelőző karbantartásra vonatkozó javaslatokkal együtt, valamint bármikor felcsatlakozhatnak a szerverre és hozzáférhetnek valós idejű adatokhoz számos motor vagy generátor üzemi paraméter vonatkozásában.
A folyamatos távvezérelt ellenőrzési lehetőséggel az ABB MACHsense-R ideális választás olyan motorok és generátorok esetében, amelyek kritikus szerepet játszanak a gyártásban, például a szárító motorok a cementművekben, illetve a nem elérhető gépeknél, például a tengerre vagy bányába telepített motorok vagy generátorok esetében.

Előnyök

  • A motorok és generátorok folyamatos ellenőrzése működés közben
  • A többcsatornás működés és a gyors adatgyűjtési sebesség növelik az érzékenységet és a pontosságot
  • A helyszíni, adatelemző egységben történő adatfeldolgozás csökkenti a szervernek elküldött adatok mennyiségét, alacsonyabb kommunikációs költséggel – a telekommunikációhoz telefonhálózatot vagy Internetet is lehet használni
  • Az ABB erre a célra kifejlesztett szoftvere speciális elemzést biztosít az adott motor vagy generátor kivitel vonatkozásában a nagyobb pontosság érdekében
  • A modell alapú elemzés megbízhatóan azonosítja a hibákat és azok súlyosságát
  • Elkerülhetőek a hamis riasztások a főbb állapot paraméterek ellenőrzésével az átfogó értékek helyett
  • A megrendelők rendszeres állapotjelentést kaphatnak a motorokról és generátorokról, az engedéllyel rendelkező felhasználók felcsatlakozhatnak a szerverre és hozzáférhetnek valós idejű információkhoz
  • A problémák korai jelzésével csökkenthetőek a nem tervezett leállások
  • Optimalizált fenntartási költség

 

Kapcsolódó videók

Loading documents