Az általunk ajánlott szolgáltatásokkal optimalizálható a rendszerek teljesítménye.
Ez azt jelenti, hogy a motor vagy generátor különálló vizsgálata helyett a szolgáltatás keretében a teljes rendszert figyelembe vesszük, hogy a jelenlegi rendszer teljesítményét korlátozó elemeket beazonosíthassuk.
Ezek a szolgáltatások lehetőséget adnak az Ön berendezései élettartamának költséghatékony javítások általi növelésére.
ABB Teljesítmény-értékelési program
Az ABB Teljesítmény-értékelési program egy újszerű megközelítés a villanymotorok diagnosztikai szolgáltatásai szempontjából.
Az ABB Teljesítmény-értékelési programmal Ön képet alkothat arról, hogy a motor valójában hogyan működik az adott környezetben, azaz hogy a külső tényezők milyen hatással vannak a motor működési paramétereire a motor beszerelése és üzembe helyezése után.
Amikor a motor az adott helyszínen üzemel, a működését meghatározó paraméterek különböző okok miatt megváltozhatnak. Ilyen okok közé tartoznak többek között a terhelés, a betáplálás, a telepítés, az üzemi környezet, a korábbi karbantartások, stb.
Ezen tényezők együttes hatása azt eredményezheti, hogy a motor az eredeti tervezéshez képest eltérő névleges / működési jellemzőkkel rendelkezik. Például egy motor ténylegesen működhet 93%-os hatékonysággal névleges terhelésnél, míg a motor adattábláján meghatározott adat szerint ennek az értéknek 94,3%-nak kell lennie. A szabványos teljesítendő értékek például:
- Regenerált teljesítmény görbék
- Veszteség-becslések
- Teljesítmény-paraméterek érvényesítése
Az adott célnak megfelelő, speciális riportok is készíthetők a teljesítmény értékelésére. Részletekért lásd a dokumentumokat.
További információkért látogasson el a következő weboldalra: ABB MACHsense-P
Tranziens csökkentési szolgáltatások
A villamos tranziensek átmeneti túlfeszültséget és túláramot jelentenek egy villamos hálózatban. Ezek külső okokra (pl. villámlás) vagy belső okokra (pl. kapcsoló-berendezések) vezethetők vissza. A tranziensek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a motorok szigetelő rendszereiben.
Az ABB megoldása először szoftveres szimulációt alkalmaz az adott villamos rendszer tranziensekre való érzékenységének ellenőrzésére. A szimuláció eredményei alapján ez a szolgáltatás javaslatokat ad fojtótekercsek felszerelésére, hogy így lehessen csökkenteni a tranziensek előfordulásának valószínűségét, ezzel védve a motorok szigetelő rendszereit a károsodástól.