Életciklus-vizsgálat

Egyedi és megbízható megoldás a motorokban és generátorokban található állórész tekercselés szigetelés várható élettartama becsült értékének kiszámítására.

ABB várható élettartam-elemzési program (Life Expectancy Analysis Program - ABB LEAP)

Ez a program tájékoztatást nyújt az állórész tekercselés állapotáról és várható élettartamáról, és optimalizált motor és generátor karbantartási tervek készítését teszi lehetővé. Amikor az ABB LEAP-et együtt alkalmazzák az alkatrészek javításának vagy pótlásának idejére vonatkozó becslésekkel, lehetővé válik, hogy ezt a szolgáltatást a tervezett leállás során, és ne költséges vészleállás keretében végezzék el.

Egyedülálló eszköz

Az ABB egyedülálló analitikai eszközöket fejlesztett ki az olyan hibák azonosítása, jellemzése és számszerűsítése céljából, melyek a szigetelő rendszerben jelen lehetnek. A vizsgálatot és az elemzést egyszerre végezzük és az kombinálható a normál L1 - L4 típusú karbantartással. 

Csökken a nem tervezett állásidő

ABB LEAP nem csupán egy a hagyományos motor- és generátor-ellenőrző programok közül, amelyek általában zöld, sárga és piros fényeket vagy ehhez hasonló jelzéseket használnak az eredmények megjelenítésére. Az ABB ezt a módszert új szintre emelte azáltal, hogy tájékoztatást nyújt az állórész tekercselés szigetelés fennmaradó élettartamáról is, mely alapján a konkrét szerviztevékenységek jó előre tervezhetők. Ez a módszer drasztikusan csökkenti a meghibásodásokból eredő azon nem tervezett leállások számát (olyan tényezők miatt, mint például a termikus, villamos, környezeti, vagy mechanikus elöregedés), amelyek előreláthatóak lehettek volna. 

Előnyök

  • Villamos motorok és generátorok optimalizált karbantartás tervezése az idő alapú karbantartásról az állapot alapú karbantartásra való átállással
  • Segíti a gépi élettartam-növelést célzó erőfeszítéseket, nagymértékben növeli a beruházások megtérülését
  • Megkönnyíti a rövid- és hosszú távú karbantartással, illetve a megtartással vagy cserével kapcsolatos döntéshozatalt
  • Minimalizálható a nem tervezett állásidő és csökkennek a kockázati szintek
  • Információt biztosít az életciklus költségbecsléshez
Loading documents