Vizsgálatok és diagnosztika

Berendezésének vizsgálatával és elemzésével célzott és gazdaságos módon tudjuk megtervezni a karbantartásokat. A tevékenységeket az Ön igényeinek megfelelően lehet időben előrehozni vagy későbbre tenni.

Helyszíni vizsgálatok

Helyszíni vizsgálatot akkor érdemes végezni, ha nem áll rendelkezésre elegendő információ a berendezés állapotáról az adott telephelyen. A helyszíni vizsgálat meghatározza a javítási, karbantartási és alkatrész igényeket. Sok esetben a helyszíni vizsgálatok arra szolgálnak, hogy információkat lehessen gyűjteni a nagyjavításokhoz, valamint annak értékelésére, hogy mikor kell lépéseket tenni a meghibásodások elkerülése érdekében, vagy, hogy a hosszú távú termék-specifikus életciklus terv alapját képezzék.

Főbb előnyök

  • Részletes karbantartási terv a folyamatos, nagyfokú rendelkezésre állás biztosítására
  • Lehetséges korszerűsítések értékelése és ajánlása
  • Nagyobb teljesítményű motorok és generátorok értékelése és ajánlása
  • Alkatrészek átfogó áttekintése, mely javaslatokat is tartalmaz a technológiához szükséges további pótalkatrészek beszerzésére
  • Gyors, hatékony, tapasztalt szakemberek által végzett vizsgálat

 

Loading documents