Pótalkatrészek

A pótalkatrészek lehetnek új vagy használt akár felújított, de gyári garanciás alkatrészek, amelyeket a sérült alkatrészekért adunk cserébe.

Az ABB a szélenergia-termelési szektor részére kínál pótalkatrészeket.

Számos előnye származik a szélturbina-telep tulajdonosoknak és üzemeltetőknek abból, ha gyorsan rendelkezésükre áll egy csere generátor nagyobb generátor-meghibásodás esetén. Egy cseredarab gyárból való rendelése általában akár 20 hetes állásidőt is eredményezhet. Ilyen hosszú állásidő természetesen hatalmas termelési veszteséggel jár.

Annak érdekében, hogy megrendelőinknek segítséget nyújtsunk az ilyen problémák megoldásában, kifejlesztettük az ABB csere- és újrahasznosítási szolgáltatást. Ennek részeként két raktár-létesítményt hoztunk létre a gyors generátor cserék biztosítására. A legnagyobb szélturbina-flották számára több cseredarabot is tartunk raktáron; a létesítmények Dániában (50 Hz-es generátorok) és az USA-ban (60 Hz-es egységek) találhatóak. 

A szolgáltatás „újrahasznosítási aspektusa azt jelenti, hogy Ön kicseréli saját meghibásodott generátorát a cseredarabra. Mi megjavítjuk és felújítjuk a sérült generátorokat, hogy újszerű állapotba kerüljenek, és raktárba helyezzük őket.
A csere- és újrahasznosítási szolgáltatást használó szélturbina-telepek számára így rendelkezésre állnak gyorsan cserélhető generátorok a működő egységek meghibásodása esetére. Ez lecsökkenti az állásidőt és a termelési veszteségeket.

Loading documents