HVAC motorok

A HVAC alkalmazások igényeire tervezett motorok

A Baldor által gyártott fűtő-, szellőztető és légkondicionáló motorok dinamikusan kiegyenlített forgórésszel rendelkeznek a kisebb rezgés és csendesebb üzem érdekében. A motorok mérete 0,18 kW-tól 75 kW-ig terjedhet (1/4 - 100 LE) és nagyteljesítményű ipari konstrukcióktól a kereskedelmi alkalmazásokig többféle módon alkalmazhatók. Ilyen alkalmazások például a szellőztetőgépek, a közvetlen hajtású és hajtószíjas ventilátorok, az elszívó ventilátorok, termoventilátorok, légkondicionáló berendezések és a kereskedelmi hűtőkondenzátorok. Ide tartoznak az olyan motorok is, amelyeket kimondottan a villamos áram-tároláshoz használt változó nyomatékú elektromos vezérléshez terveztek.

Ajánlatunk

Loading documents
Loading documents