Ecodesign per motori e drives

Ecodesign_drives_and_motors_web_wide


Il 1° luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento EU 2019/1781 sulla Progettazione Ecocompatibile (Ecodesign), che interessa direttamente le aziende che acquistano, vendono e utilizzano motori e azionamenti e, a breve, entreremo nella fase 2. ABB ha anticipato il nuovo regolamento ed è in grado di fornire ai nostri clienti motori conformi.

Ma quali sono le ultime novità in merito?

Per approfondire gli effetti dei nuovi requisiti per la progettazione ecocompatibile su motori elettrici e sulla vostra attivitàscopri qui la documentazione specifica.

Webinar Regolamento Ecodesign

Guarda il webinar

Il regolamento della Commissione UE 2019/1781 stabilisce nuovi requisiti per i motori elettrici e gli azionamenti.

L'Agenzia Internazionale dell'Energia lavora con i paesi di tutto il mondo per dare forma alle politiche energetiche per un futuro sicuro e sostenibile. I motori elettrici e gli azionamenti di ABB, che offrono i più alti livelli di efficienza energetica, possono quindi svolgere un ruolo cruciale nel contenere il consumo di energia a livello mondiale e nella riduzione delle emissioni di CO2.

Il piano dell'Unione Europea mira a soddisfare gli obiettivi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 per ridurre le emissioni di gas serra per limitare l'aumento medio della temperatura globale a 1,5 ° C. Con queste ambizioni in mente, i paesi membri dell'UE hanno concordato nuovi requisiti nel Regolamento UE 2019/1781.

Questo ultimo Regolamento sulla Progettazione Ecocompatibile (UE) 2019/1781 è entrato in vigore nell'ottobre 2019 e si applica ai motori elettrici a induzione in bassa tensione con corrente alternata nominale inferiore a 1.000 V e agli azionamenti a velocità variabile (drive).

Il regolamento sarà implementato in due fasi a partire dal 1 ° luglio 2021.

La seconda fase, che amplia ulteriormente il campo di applicazione e aumenta i requisiti per i motori, inizia due anni dopo, il 1 ° luglio 2023.

ACS580_M3BP315_395_195

Luglio, 2021 - Fase 1

Motori

Il regolamento riguarderà i motori trifase a induzione a 2, 4, 6 e 8 poli a velocità singola,
progettati per tensioni sinusoidali fino a 1000V
a 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz e per l’avviamento diretto (DOL). Livello di efficienza IE3 obbligatorio per i motori:

  • Potenza nominale da 0,75 kW a 1000 kW
  • Motori con protezione tipo Ex eb, Ex ec, Ex d, Ex de o Ex
  • Motori con sistema di raffreddamento IC418 (TEAO)
  • Motori autofrenanti

Drives

La classe di efficenza IE2 sarà obbligatoria per i drives in corrente alternata.

Il regolamento interessa gli azionamenti trifase standard con raddrizzatore a diodi nella fascia 0,12 kW ≤ Pn < 1000 kW. 


Luglio 2023 - Fase 2

Motori

Livello di efficienza IE2 obbligatorio per i motori:

  • motori a sicurezza aumentata Ex eb con potenza nominale in uscita da 0,12 a 1000 kW

  • motori monofase con potenza nominale in uscita da 0,12 a 1000 kW     

Verrà richiesto il livello di efficienza IE4
per i seguenti motori trifase:

  • potenza nominale in uscita pari o superiore a 75 kW e pari o inferiore a 200 kW, con 2, 4 o 6 poli, esclusi i motori autofrenanti 
  • motori con protezione tipo Ex eb, Ex ec, Ex d, Ex de o Ext

Drives

Nessuna modifica da Luglio 2021

 

 

Informazioni di prodotto

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language