Motori elettrici alettati NXR: dati tecnici

Vantaggi:

  • Elevata densità di potenza: rapporto watt per chilogrammo mai ottenuto prima con questo tipo di motore
  • Elevata efficienza per costi di esercizio ridotti
  • Carcassa rigida e dal peso ottimizzato progettata per ridurre al minimo le vibrazioni
  • Funzioni di manutenibilità integrata per ridurre i tempi di fermo e i costi di inattività
  • Dimensioni compatte per i piccoli impianti
  • Morsettiere intercambiabili che riducono la necessità di avere motori di riserva
  • Le versioni ottimizzate per l'uso inverter possono essere ancora più efficienti
  • Sviluppato per essere facilmente usato con i sistemi ABB di monitoraggio delle condizioni
Potenza 100 - 1800 kW
Altezza d'asse IEC 315 - 500
Numero di poli
2 - 12
10 e 12 poli per altezza albero 400
Tensione Fino a 11 500 V
Frequenza
50/60 Hz, VSD
Raffreddamento IC411, IC416
Protezione
IP55 (Opzionale IP56, IP65 e IP66)
Materiale carcassa Ghisa
Tipo motore NXR
Tipo montaggio Orizzontale
Conformità normative IEC 
Compatibilità
Convertitori di frequenza ABB in bassa tensione ACS800, ACS880
Drive ABB in media tensione ACS1000, ACS2000
I motori elettrici alettati NXR stanno completando la gamma di motori rib cooled usati in tutto il mondo e con diverse applicazioni.

Link correlati

Loading documents
Select region / language