Motori asincroni modulari in media tensione: dati tecnici
Ogni componente e ogni dettaglio di progettazione di un motore asincrono modulare in media tensione ABB è concepito e fabbricato sulla base del principio modulare "progettazione e costruzione" per massimizzare le prestazioni del motore ed offrire costi di gestione straordinariamente ridotti a fronte di una lunga durata d'esercizio.
Sistema di raffreddamento
Un efficiente raffreddamento è fondamentale per garantire massime prestazioni in tutte le condizioni d'esercizio. ABB offre un'ampia gamma di sistemi di raffreddamento simmetrici e asimmetrici in grado di soddisfare i diversi requisiti d'esercizio. Tale gamma spazia da sistemi di ventilazione aperti protetti contro le intemperie a sistemi completamente chiusi dotati di scambiatori aria-aria o aria-acqua.
| Altezza d'asse | IEC 400 - 1 000
NEMA 17 - 44.1 |
| Numero di poli | 2 - 24
2 poli per le taglie 400-800 |
| Tensione | 380 - 13 800 V |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Grado di protezione | IP23, IP54, IP55, IPW24
IC01, IC611, IC81W |
| Materiale carcassa | Acciaio |
| Tipo motore | AMA, AMI |
| Tipo montaggio | Orizzontale e verticale |
| Conformità | IEC, NEMA, norme specifiche del paese cliente |