Motori a prova di polveri combustibili modulari MT: dati tecnici
| Potenza | 160 - 7 700 kW |
| Dimensione | IEC 400 - 630 |
| Numero di poli | 2 - 12, numero maggiore su richiesta |
| Tensione | 1000 - 13800 V |
| Frequenza | 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP 54 / IP 55 / IP 56 |
| Raffreddamento | IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W |
| Materiale carcassa | Acciaio saldato |
| Tipo di motore | AMA, AMI |
| Tipo di montaggio | Orizzontale e verticale |
| Area | Per zona 2
Classi di temperatura T1 - T4 |
| Certificati | In accordo con direttiva ATEX e standard IEC, CQST (Cina), CU-TR (Russia, Bielorussia, Kazakistan), CSA (Stati Uniti e Canada) |