Select Language
  • English
  • italiano
  • Deutsch
  • español
  • svenska
  • français
  • slovenčina
  • polski
  • 中文
  • português
  • Ελληνικά

Motori per ambienti ad alte temperature

  • Il motore per ambienti esigenti è disponibile in configurazione standard, in grado di funzionare a temperature fino a 90°C e ad alta umidità.

    Adatto per applicazioni come nell'industria metallurgica, del legno e alimentare, nella produzione di mattoni e vetro, o per l'essiccazione di capannoni e panetterie, dove le alte temperature sono cruciali per molti processi industriali. 

    Gamma motori
    Motori a prestazioni di processo in ghisa nelle dimensioni del telaio da 160 a 250. I motori sincroni a riluttanza possono essere utilizzati anche in applicazioni con condizioni ambientali elevate.

    Caratteristiche principali
  • isolamento in classe H
  • statore e rotore antiruggine
  • piastra di lubrificazione in acciaio inox
  • Gioco C4 nei cuscinetti
  • nippli di ri-unzione in acciaio inox.
M3BP-M3GP-225-B3 60d LR web

Link correlati

Loading documents
Select region / language