Motori elettrici Smoke Venting

Molte soluzioni di protezione antincendio richiedono ventilatori Smoke Venting per far fuoriuscire i gas all’aria aperta. Il sistema generalmente è progettato in modo che il ventilatore fornisca una ventilazione standard in condizioni di lavoro normali mentre durante le emergenze faccia fuoriuscire il fumo.
I motori elettrici Smoke Venting di ABB sono progettati e certificati DOL e VSD sia in situazioni normali di ventilazione sia in situazioni di emergenza.

  • Certificati per il montaggio orizzontale e verticale
  • Rispettano gli standard europei e offrono massime prestazioni sia in condizioni di lavoro normali che di emergenza
     

I motori di estrazione del fumo di ABB sono stati testati in accordo con le disposizioni EN 2101-3. 

Classe Temperatura °C, time Servizio
F200-120 200°C, 120 min DOL, VSD
F300-60 300°C, 60 min DOL, VSD
F400-120 DOL, VSD
T250-120 250°C, 120 min DOL, VSD



Motore completamente certificato a bassa tensione intervallo fino a 630 kW
Potenza 0.55 to 630 kW
Altezza d'asse IEC 80 to 400
Numero di assi 2-poli fino alla dimensione 250, 4-12 poli
Tensione Fino a 690 V
Frequenza variabile Intervallo di velocità fino a 1800 giri/min
Motori In alluminio o in ghisa
Velocità Singola o doppia

Link correlati

Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci