RPM XE

RPM XE 超高効率モータ

ポンプやコンプレッサの連続運転に最適なBaldor-RelianceのRPM XEは、革新的なNEMAドロップイン交換用モータで、優れた効率と低い生涯コストを達成します。この同期モータは、ライン全体で始動し、IE4+の効率を提供するユニークなモータです。また、このモータは、フィードバックなしの標準的なインバータで動作させることが可能です。

特長

  • 10 –100 馬力
  • HL215T – HL405T NEMA フレーム
  • TEFC, 1800 RPM, デザインB, 1.15サービスファクタ
  • 負荷に関係なく真の同期速度で動作
  • 過酷な用途に対応し、IP55規格に適合
  • NEMAプレミアムを2~4レベル上回る効率性
  • 電力密度が高く、標準的なNEMAフレーム設計
  • クロスザライン操作のために設計されています
  • スカラーモードでの可変周波数電力に適している
  • クラスBの立ち上がりでクラスHの絶縁システム
  • V/Hzまたはスカラモードで動作するVFDと適切にマッチングさせた場合、最大IE3の複合システム効率
  • 負荷に関係なく真の同期速度で動作
  • クロスラインで動作させた場合、最高IE5までの効率性
  • ディビジョン2/ゾーン2、ATEX、IEC EXnAが利用可能
  • 575Vと380Vが利用可能

アプリケーション

  • 遠心ポンプ
  • ファン
  • コンプレッサ
  • 究極の効率を必要とする連続的なアプリケーション
  • 軽量化、イナーシャ低減が必要な用途

産業

  • 製紙・林業
  • 鉄鋼
  • 上水・下水

主な資料 / リンク

RPM XE
Select region / language