Ecodesign dla silników i przemienników częstotliwości

Ecodesign_drives_and_motors_web_wide

Rozporządzenie Komisji Europejskiej EU 2019/1781 ustanawia nowe wymagania dla silników elektrycznych i przemienników częstotliwości o zmiennej prędkości.

Międzynarodowa Agencja Energii współpracuje z krajami na całym świecie w celu kształtowania polityki energetycznej zapewniającej bezpieczną i zrównoważoną przyszłość. Silniki elektryczne i napędy o zmiennej prędkości (VSD) ABB, które oferują najwyzszy poziom efektywności energetycznej, mogą zatem odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu światowego zużycia energii i redukcji emisji CO2 .

Plan Unii Europejskiej zakłada osiągnięcie celów w zakresie efektywności energetycznej i emisji CO2 aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, aby ograniczyć średni wzrost temperatury na świecie do 1.5°C. Mając na uwadze te ambicje, kraje członkowskie EU uzgodniły nowe wymagania w rozporządzeniu UE 2019/1781.

Najnowsze rozporządzenie w zakresie Ecodesign (EU) 2019/1781 weszło w życie w październiku 2019 r. i ma zastosowanie do indukcyjnych silników elektrycznych niskiego napięcia o napięciu znamionowym poniżej 1,000 V prądu zmiennego (AC) i do napędów o zmiennej predkości (VSD). Rozporządzenie będzie wdrażane dwuetapowo od 1 lipca 2021 r. Drugi etap, poszerzający zakres i zwiększający wymagania stawiane silnikom  rozpocznie się dwa lata później, 1 lipca 2023 r. 

ACS580_M3BP315_395_195

Dołącz do nas

LinkedIn YouTube

1 Lipca, 2021 - Krok 1

Silniki

Regulacja obejmie trójfazowe silniki jednobiegowe 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz do bezpośredniej pracy w trybie ciągłym zdefiniowanym jako S3 ≥ 80% and S6 ≥ 80%. 
Należy zwrócić uwagę, że opcja IE2 + VSD ustaje.

Poziom sprawności IE3 obowiązkowy dla silników:

  • Moc znamionowa od 0.75 to 1000 kW
  • Silniki z zabezpieczeniami typu Ex ec, Ex d, Ex de, Ext
  • Silniki z chłodzeniem IC418
  • Silniki z hamulcem zewnętrznym 

Sprawność IE2 obowiązkowa dla silników 3-fazowych o mocy znamionowej od 0.12 kW do 0.75 kW. 

Napędy

Sprawność klasy IE2 obowiązkowa dla przemienników częstotliwości.

Regulacja obejmie 3-fazowe napędy standardowe (prostownik diodowy) od0.12 kW ≤ Pn ≤ 1,000 kW.  


Silniki

Wymagany stopień sprawności IE2 dla silników:

  • Silniki Ex eb o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa od 0.12 do 1000 kW
  • Silniki jednofazowe od 0.12 do 1000 kW

Poziom sprawności IE4 obowiązkowy dla suilników 3-fazowych:  Moc znamionowa równa lub wyższa niż 75 kW i równa lub niższa niż 200 kW; z 2, 4 or 6 biegunami które nie są silnikami z hamulcem lub silnikami typu Ex.         

Przemienniki częstotliwości

Bez zmian od 1 lipca 2021 r.

1 Lipca, 2023 - Krok 2

Select region / language