Regulacje efektywności energetycznej na terenie Turcji

Regulacja SGM-2012/2 weszła w życie 18 czerwca 2012. Jest ona tożsama z europejską regulacją 640/2009. Tym samym, na terenie Turcji obowiązującymi stały się regulacje tożsame z EU MEPS wraz z ich harmonogramem wprowadzania.Regulacje obejmują następujące silniki:
  • Silniki o mocy 0,75 - 375 kW, 2-6-biegunowe, napięcie zasilania do 1000 V 50 Hz
  • Silniki, które mogą pracować w trybie pracy ciągłej
  • Metody pomiaru sprawności zgodnie z IEC 60034-2-1
Turkish_MEPS

Informacje powiązane

Loading documents
Select region / language