Generatory stałoprędkościowe, Dane techniczne

Moc wyjściowa 55 kW do 5 MW i więcej 
Rozmiar  280 do 710 
Liczba biegunów 4 - 6 
Napięcie 380 do 12 000 V 
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 
Chłodzenie powietrze lub chłodzenie wodne
Typ montażu  poziomy lub pionowy
Standard IEC
wind generator, type HXR_high res

Select region / language