Synchroniczny kompensator do kompensacji mocy biernej

Moc zwarciowa i duża inercja wirujących kompensatorów synchronicznych ABB zapewnia szybki czas reakcji, oferując niezrównane rozwiązanie systemowe.

 
Kompensatory synchroniczne od ABB zapewniają efektywne i niezawodne działanie sieci energetycznych poprzez kompensację mocy biernej oraz zapewnienie dodatkowej mocy zwarciowej.

Używając standardowych urządzeń 65-75 MVA, ABB może dostosować budowę kompensatora synchronicznego tak aby stworzyć system do 350 MVA. Szybko reagujące i kompaktowe rozwiązanie od ABB, dostarcza najlepsze parametry i sprawności, zapewniając przy tym niską emisję harmonicznych.

Aby zapewnić trwałą i niezawodną pracę, kompensatory synchroniczne ABB są projektowane dla uzyskania wysokiej niezawodności, trwałości i zdolności do działania przez długi czas, między okresami przeglądów.

Powiązane linki

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje