|
Moc zwarciowa
|
Specjalnie pod zamówienie
|
|
Zdolność przeciążenia
|
Specjalnie pod zamówienie
|
Napięcie
|
1 - 15 kV
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz
|
Normy
|
IEC, NEMA, CSA itp.
|
|
Temperatura otoczenia
|
-50oC do +60oC
-58oF do +140oF
|
|
Metody chłodzenia
|
Budowy otwartej
Wymiennik powietrze-woda
Wymiennik powietrze-powietrze
|
|
Metoda rozruchu
|
Silnik pomocniczy
Dławik
Kondensator
Auto-transformator
Bezpośrednio z sieci
Inne na życzenie
|
*Wyższa moc osiąga się przy użyciu kilku urządzeń równolegle
Zasadniczo, kompensator synchroniczny jest to generator pracujący bez źródła napędu. Wytwarzanie / pobór mocy biernej jest osiągany poprzez regulację prądu wzbudzenia.
Ważną zaletą kompensatorów synchronicznych jest to, że przyczynia się do zwiększenia ogólnej zdolności zwarciowej sieci w miejscach, w których są zainstalowane. To z kolei zwiększa zdolności do utrzymania w pracy urządzeń podczas zwarć w sieci.
Kompensator synchroniczny jest również dobrze dostosowany do pracy podczas przeciążenia przez krótsze lub dłuższe okresy czasu. Kompensator może podtrzymywać napięcie sieci zasilającej podczas długotrwałego zanikiu napięcia, dzięki zwiększeniu bezwładności sieci. Z tego powodu kompensatory mogą być wykorzystywane jako VAR kompensatory w sytuacjach, gdzie niestabilności napięcia należy zapobiegać za wszelką cenę.