Jednostki zamienne

Jednostki zamienne to nowe lub używane i odnowione przez fabrykę części lub maszyny, które dostarczane są w zamian za zwrócone jednostki, które uległy awarii.

ABB oferuje jednostki zamienne dla energetyki wiatrowej

Dla właścicieli oraz operatorów farm wiatrowych możliwość otrzymania generatora w zamian za własny, które uległ poważnej awarii jest niewątpliwą zaletą. Zamówienie nowego generatora oznacza bowiem typowy czas przestoju rzędu 20 tygodni, a tak długi czas przestoju generuje naturalnie gigantyczne straty produkcyjne.

Aby wspomóc naszych klientów w takich przypadkach opracowaliśmy usługę wymiany i renowacji. Częścią naszej organizacji serwisowej są dwie lokalizacje magazynowe, których zadaniem jest natychmiastowa wymiana generatora. Jeden magazyn zlokalizowany jest w Danii (generatory 50Hz), drugi w USA (jednostki 60Hz).

Aspekt renowacji w tej usłudze oznacza, że za Twój uszkodzony generator otrzymujesz jednostkę zamienną. Odebrany od Ciebie uszkodzony generator zostaje poddany kompleksowemu odnowieniu i trafia do naszego magazynu.
Farmy wiatrowe, które korzystają z programu wymiany i renowacji generatorów posiadają generatory do natychmiastowej wymiany, jeśli jednostka, która aktualnie jest zainstalowana ulegnie awarii. Rozwiązanie takie pozwala na znaczną redukcje czasu przestoju i strat w produkcji.

Loading documents