ABB Ability™ Smart Sensor

2_motor_sensor_lightbox

Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie monitorowania stanu silników, pomp oraz opraw łożyskowych, które otwiera drogę do zmiany podejścia w zakresie planowania działań służb utrzymania ruchu.

Udostępnij stronę

Rozwiązania ABB Ability™ Smart Sensor pozwalają przekształcić tradycyjny silnik, pompę lub oprawę łożyskową w inteligentne, komunikujące się bezprzewodowo urządzenia. Inteligentne czujniki ABB Ability™  Smart Sensor dokonują pomiaru kluczowych parametrów na powierzchni oraz wewnątrz urządzenia celem pozyskania kompleksowej informacji odnośnie stanu i pracy urządzenia. Otwiera to przed użytkownikiem szereg niedostępnych do tej pory możliwości, takich jak zidentyfikowanie niskoefektywnych elementów systemu, czy też ograniczenie ryzyk związanych z eksploatacją oraz serwisem. Możliwym staje się planowanie działań służb utrzymania ruchu na podstawie realnych potrzeb w miejsce planowanych przeglądów okresowych. W rezultacie, wydłużeniu ulega żywotność urządzeń, użytkownik uzyskuje oszczędności w zakresie utrzymania ruchu jak również w znacznym stopniu ogranicza lub nawet eliminuje nieplanowane przestoje z powodu awarii urządzeń.

Rozwiązania ABB Ability™ SmartSensor umożliwiają:

  • Identyfikację nisko efektywnych elementów systemu
  • Odkrycie nowych możliwości w zakresie oszczędności energii
  • Ograniczenie ryzyk związanych z eksploatacją i serwisem
  • Ograniczenie lub eliminację nieplanowanych przestojów
  • Redukcję kosztów utrzymania ruchu
  • Wydłużenie żywotności urządzeń

Nasza oferta

Warto przeczytać

Select region / language