Wymiana produktów aktywnych

Zamienniki dla energetyki wiatrowej.

Natychmiastowa wymiana generatora, który uległ poważnej awarii, niesie szereg zalet dla właścicieli i operatorów farm wiatrowych. Zamówienie nowej jednostki oznacza zazwyczaj 20-tygodniowy czas jej produkcji, a tak długi przestój oznacza olbrzymie straty produkcji.
Aby wspomóc klientów w rozwiązaniu tego typu problemów, ABB opracowało i wdrożyło program wymiany i recyklingu generatorów. Częścią naszej organizacji serwisowej są dwie lokalizacje magazynowe mogące dokonać natychmiastowej wymiany generatora. Posiadamy na stanie magazynowym kilkanaście jednostek użytkowanych przez właścicieli największych farm wiatrowych. Magazyny zlokalizowane zostały w Danii (generatory 50Hz) i w Stanach Zjednoczonych (jednostki 60Hz).


Aspekt "recyklingu" oznacza, że Twój stary generator wymieniamy na jednostkę zastępczą. Zwrócony uszkodzony generator naprawiamy i odnawiamy do stanu "jak nowy"i umieszczamy go w naszym magazynie.
Fary wiatrowe, które korzystają z usługi wymiany i recyklingu, uzyskują w ten sposób dostęp do natychmiastowej wymiany, jeśli jednostka aktualnie zainstalowana ulegnie awarii. Pozwala to na znaczne ograniczenie czasu przestoju, a co za tym idzie, strat produkcji.

Loading documents