Modułowe silniki indukcyjne średniego napięcia, dane techniczne
Każdy komponent i szczegół średnionapięciowych modułowych silników indukcyjnych ABB jest zaprojektowany i wykonany, aby zmaksymalizować wydajność oraz zapewniać niskie koszty eksploatacji w ciągu długiego i wydajnego okresu eksploatacji.
| Wznios wału |
IEC 400 do 1,000
NEMA 17 do 44.1
|
| Liczba par biegunów |
2 do 24
2-biegunowe dla 400-800 |
| Napięcie |
380 do 13,800 V |
| Częstotliwość |
50 Hz, 60 Hz |
Stopnie ochrony i metoda
chłodzenia |
IP23, IP54, IP55, IPW24
IC01, IC611, IC81W |
| Materiał obudowy |
Stal |
| Typ silnika |
AMA, AMI, NMI |
| Froma montażu |
Poziomy lub pionowy |
| Normy |
IEC, NEMA, normy specyficzne dla danego kraju i klienta |