Dados técnicos dos condensadores síncronos

Potência reativa / módulo
até 60MVAr*
Potência de curto
Sob medida
Capacidade de sobrecarga
Sob medida
Tensões
1 - 15 kV
Frequências
50 ou 60 Hz
Normas
IEC, NEMA, CSA etc.
Temperatura ambiente
-50°C a +60°C
-58°F a +140°F
Métodos de refrigeração
Ventilação de duto aberto com filtro WP
Trocador de calor ar-água
Trocador de calor ar-ar
Métodos de partida
Motor de arranque
Reator
Capacitor
Auto-transformador
Conexão direta à rede elétrica
Outros, sob encomenda
*Potências de saída mais elevadas obtidas por associação de diversos módulos em paralelo

Fundamentalmente um condensador síncrono é um gerador síncrono acionado sem atuador mecânico primário. A geração/consumo de reativos é obtida pela regulação da corrente de excitação.

Um benefício importante dos condensadores síncronos é sua contribuição para a capacidade de curto total do nó da rede em que é instalado. Isso por sua vez aumenta as chances de que o equipamento conectado à rede seja capaz de suportar condições de falha da rede elétrica.

Um condensador síncrono é ainda bastante apropriado para operação em condições de sobrecarga, seja para curtos ou longos períodos. Condensadores síncronos suportam a tensão do sistema de potência durante afundamentos prolongados aumentando a inércia da rede elétrica. A energia cinética armazenada no rotor do condensador síncrono contribui para a inércia total do sistema de potência, o que o torna ainda benéfico dentro de uma perspectiva de controle da frequência. Isso permite seu uso como dispositivos de compensação de VAR nas situações em que a instabilidade da tensão deve ser evitada a qualquer custo.

Os módulos de condensadores síncronos da ABB são compactos e têm requisitos mínimos de espaço para instalação. Os módulos de condensadores síncronos são unidades totalmente funcionais que pedem suporte auxiliar externo mínimo. 

Carregando documentos
Select region / language

Links mais populares