Dados técnicos para Eólica Comunitária
| Faixas |
M3AA, M3BG, M3LG |
| Potência de saída |
20 - 1000 kW |
| Tamanho de estrutura |
IEC 160 - 450
|
| Velocidade nominal |
750 - 3600 rpm (projeto a 1 ou 2 velocidades) |
| Tensões |
Até 690 V |
| Concepção |
Conexão direta à rede ou controle via conversor de potência completo |
| Refrigeração |
Ar
Camisa de Líquido (a partir do tamanho de estrutura IEC 280) |
| Material do corpo |
Alumínio, ferro fundido ou aço soldado |